Menü Suche

Verstellbare Füße 52.0 mm M12 80.0 mm Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10500255

Alte Essentra-Artikelnummer:

1504578

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Leider sind keine Preisinformationen verfügbar. Rufen Sie bitte unseren Kundendienst unter +43 (0) 1-3649330 an oder senden Sie eine E-Mail an sales@essentracomponents.at
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 52.0 mm
Schwenkbar 3 °
Montageart Socket
Gewindelänge 80.0 mm
Gewindegröße M12
Gesamthöhe 80.0 mm
Tragfähigkeit 125.0 kg
Zolltarifnummer 8487909090
Material Unterteil Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns