Das Gelenk dieser Nivellierfüße aus Stahl ist bis zu 15 Grad verstellbar, um Unebenheiten auszugleichen. Das Sortiment ist in Edelstahl, goldchromatiertem oder vernickeltem Stahl erhältlich und kann entweder mit oder ohne Gummipad für den Sockel gekauft werden. Darüber hinaus bietet das Sortiment entweder Stellfüße mit Bolzen oder Gelenkteller.
Seriennummer: SR5788
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Gewindegröße | Tragfähigkeit | Durchmesser Unterteil | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
85.0 kg
85.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
225.0 kg
225.0 kg
|
2.559 in
65.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
100.0 kg
100.0 kg
|
3.11 in
79.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
125.0 kg
125.0 kg
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
70.0 kg
70.0 kg
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M16
|
155.0 kg
155.0 kg
|
4.685 in
119.0 mm
|
|||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.