Menü Suche

Hygienische, verstellbare Füße 120.0 mm M30 150.0 mm Schwarz

Neue Essentra-Artikelnummer:

10351956

Alte Essentra-Artikelnummer:

1485585

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 132,6609 €
10 + 120,6045 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

132,66 €

1 x 132,6609 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Montageart Bolzen mit Gewinde
Gewindegröße M30
Unterteiltyp Hartkunststoff
Schwenkbar 15°
Verschraubbares Unterteil Ohne Bolzenloch
Farbe Black
Durchmesser Unterteil 120.0 mm
Besondere Merkmale Bolzen mit Gewinde
Material Unterteil Edelstahl
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns