Menü Suche

Nivellierrolle 125 kg 10.0 mm 73.0 mm Aluminium

Multifunktionale Nivellierrolle mit Nylonrad und Aluminiumgehäuse. Kopfplattenbefestigung und Klinkenradbedienung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10208144

Alte Essentra-Artikelnummer:

1335863

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 94,2958 €
10 + 88,2834 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

94,30 €

1 x 94,2958 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Dynamische Tragfähigkeit 125.0 kg
Statische Belastbarkeit 250.0 kg
Radhöhe 50.0 mm
Maximale Anpassungshöhe 10.0 mm
Montagehöhe 82.0 mm
Plattenlänge 73.0 mm
Plattenbreite 73.0 mm
Montageart Top Plate
Radmaterial Nylon
Gehäusematerial Aluminium
Zolltarifnummer 3926300090
Tragfähigkeit 125 kg

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns