Menü Suche

Nivellierrolle 375 kg 12.0 mm 140.0 mm Aluminium

Multifunktionale Nivellierrolle mit Nylonrad und Aluminiumgehäuse. Kopfplattenbefestigung und Handradbedienung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10208182

Alte Essentra-Artikelnummer:

1335867

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 98,9141 €
10 + 92,6093 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

98,91 €

1 x 98,9141 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Dynamische Tragfähigkeit 375.0 kg
Statische Belastbarkeit 750.0 kg
Radhöhe 75.0 mm
Maximale Anpassungshöhe 12.0 mm
Montagehöhe 120.0 mm
Plattenlänge 140.0 mm
Plattenbreite 110.0 mm
Montageart Kopfplatte
Radmaterial Nylon
Gehäusematerial Aluminium
Zolltarifnummer 3926300090
Tragfähigkeit 375 kg

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns