Menü Suche

O-Ring-Gewindestopfen

Auf Lager

O-Ring-Gewindestopfen für BSP- und Gas-Gewinde verfügen über einen O-Ring, der eine wasserdichte Abdichtung und eine hervorragende Leckageprävention für Hydraulikgewinde bietet. Der O-Ring sorgt für eine dichte Abdichtung und verhindert so das Eindringen von Schmutz, Staub und Feuchtigkeit aus der Öffnung.

Diese Stopfen mit O-Ring sind für BSP- und Gas-Gewinde geeignet und können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.

Häufiger Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor, wo auslaufsichere Abdichtungen von zentraler Bedeutung für die Systemintegrität sind.

  • Verfügen über einen O-Ring, um eine wasserdichte Abdichtung zu gewährleisten.
  • Können mit einem Schraubenschlüssel, Schraubendreher oder von Hand montiert werden.
  • Einsatz in der Öl- und Gasindustrie, im Sanitärbereich sowie im Automobilsektor.
Material: HDPE Farbe: Gelb, Rot Material Entflammbarkeitsklasse: , UL94 V-0Seriennummer: SR1125, SR5760

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
62 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit D Gewindegröße SW Farbe L Gewindestandard Typ Kaufen
0,1246 € - 0,3875 € 13094 Auf Lager
16.8 mm
7/16-20
10.0 mm
Rot
8.7 mm
UNF
2
0,1531 € - 0,3215 € 5998 Auf Lager
18.5 mm
1/2-20
11.1 mm
Rot
8.7 mm
UNF
2
0,1025 € - 0,1025 € 7500 Auf Lager
12.5 mm
M8 x 1
6.0 mm
Gelb
10.0 mm
Metrisch
1
0,214 € - 0,2492 € 4060 Auf Lager
26.0 mm
M20 x 1.5
15.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,2624 € - 0,5511 € 7544 Auf Lager
38.1 mm
1-3/16-12
28.6 mm
Rot
15.0 mm
UNF
2
0,1633 € - 0,2703 € 8750 Auf Lager
33.0 mm
M27 X 2.0
19.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
1
0,7518 € - 1,5789 € 700 Auf Lager
54.7 mm
1-5/8-12
38.1 mm
Rot
15.0 mm
UNF
2
0,1927 € - 0,4047 € 14312 Auf Lager
20.8 mm
5/8-18
14.3 mm
Rot
9.5 mm
UNF
2
0,19 € - 0,4966 € 13906 Auf Lager
36.8 mm
1-1/16-12
25.1 mm
Rot
15.0 mm
UNF
2
0,1503 € - 0,3157 € 12968 Auf Lager
20.3 mm
9/16-18
21.3 mm
Rot
8.9 mm
UNF
2
0,19 € - 0,399 € 67 Auf Lager
29.4 mm
7/8-14
20.6 mm
Rot
11.9 mm
UNF
2
0,1143 € - 0,1143 € 2457 Auf Lager
17.0 mm
M12 x 1
10.0 mm
Gelb
10.0 mm
Metrisch
1
0,1309 € - 0,4076 € 16000 Auf Lager
16.8 mm
7/16-24
9.5 mm
Rot
8.7 mm
UNF
2
0,2731 € - 0,4491 € 18 Auf Lager
50.0 mm
M42 x 2.0
24.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
1
0,4854 € - 0,4854 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
38.0 mm
M30 x 2.0
22.0 mm
Gelb
15.0 mm
Metrisch
1
0,1248 € - 0,1248 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.5 mm
M10 x 1
7.0 mm
Gelb
10.0 mm
Metrisch
1
0,2652 € - 0,5569 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.2 mm
1-5/16-12
31.8 mm
Rot
15.0 mm
UNF
2
0,3892 € - 0,3892 € 2013 Auf Lager
38.0 mm
M30 x 1.5
22.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,0651 € - 0,0804 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
M22 x 1.5
15.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
0,0474 € - 0,0474 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.0 mm
M12 x 1.5
10.0 mm
Gelb
12.0 mm
Metrisch
1
  • von 4
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16-20 HDPE Rot

10310953

Preisbereich
0,3875 € - 0,1246 €

Lagerbestände
13094 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    7/16-20
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1/2-20 HDPE Rot

10149416

Preisbereich
0,3215 € - 0,1531 €

Lagerbestände
5998 Auf Lager
Merkmale
  • D
    18.5 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    11.1 mm
  • Gewindegröße
    1/2-20
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M8 x 1 HDPE Gelb

10286821

Preisbereich
0,1025 € - 0,1025 €

Lagerbestände
7500 Auf Lager
Merkmale
  • D
    12.5 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    6.0 mm
  • Gewindegröße
    M8 x 1
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M20 x 1.5 HDPE Gelb

10285732

Preisbereich
0,2492 € - 0,214 €

Lagerbestände
4060 Auf Lager
Merkmale
  • D
    26.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M20 x 1.5
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-3/16-12 HDPE Rot

10149379

Preisbereich
0,5511 € - 0,2624 €

Lagerbestände
7544 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.1 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    28.6 mm
  • Gewindegröße
    1-3/16-12
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M27 X 2.0 HDPE Gelb

10286913

Preisbereich
0,2703 € - 0,1633 €

Lagerbestände
8750 Auf Lager
Merkmale
  • D
    33.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    19.0 mm
  • Gewindegröße
    M27 X 2.0
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-5/8-12 HDPE Rot

10149386

Preisbereich
1,5789 € - 0,7518 €

Lagerbestände
700 Auf Lager
Merkmale
  • D
    54.7 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    38.1 mm
  • Gewindegröße
    1-5/8-12
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 5/8-18 HDPE Rot

10149423

Preisbereich
0,4047 € - 0,1927 €

Lagerbestände
14312 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.8 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • SW
    14.3 mm
  • Gewindegröße
    5/8-18
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-1/16-12 HDPE Rot

10310939

Preisbereich
0,4966 € - 0,19 €

Lagerbestände
13906 Auf Lager
Merkmale
  • D
    36.8 mm
  • H
    22.9 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    25.1 mm
  • Gewindegröße
    1-1/16-12
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 9/16-18 HDPE Rot

10310960

Preisbereich
0,3157 € - 0,1503 €

Lagerbestände
12968 Auf Lager
Merkmale
  • D
    20.3 mm
  • H
    17.1 mm
  • L
    8.9 mm
  • SW
    21.3 mm
  • Gewindegröße
    9/16-18
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/8-14 HDPE Rot

10310984

Preisbereich
0,399 € - 0,19 €

Lagerbestände
67 Auf Lager
Merkmale
  • D
    29.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • L
    11.9 mm
  • SW
    20.6 mm
  • Gewindegröße
    7/8-14
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M12 x 1 HDPE Gelb

10286845

Preisbereich
0,1143 € - 0,1143 €

Lagerbestände
2457 Auf Lager
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1
O-Ring-Gewindestopfen UNF-Gewinde 7/16-24 HDPE Rot

10149409

Preisbereich
0,4076 € - 0,1309 €

Lagerbestände
16000 Auf Lager
Merkmale
  • D
    16.8 mm
  • H
    15.8 mm
  • L
    8.7 mm
  • SW
    9.5 mm
  • Gewindegröße
    7/16-24
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M42 X 2.0 HDPE Gelb

10286920

Preisbereich
0,4491 € - 0,2731 €

Lagerbestände
18 Auf Lager
Merkmale
  • D
    50.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    24.0 mm
  • Gewindegröße
    M42 x 2.0
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M30 X 2.0 HDPE Gelb

10285787

Preisbereich
0,4854 € - 0,4854 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    24.6 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 2.0
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M10 x 1 HDPE Gelb

10286838

Preisbereich
0,1248 € - 0,1248 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    14.5 mm
  • H
    17.2 mm
  • L
    10.0 mm
  • SW
    7.0 mm
  • Gewindegröße
    M10 x 1
Gewindestopfen UNF-Gewinde 1-5/16-12 HDPE Rot

10310946

Preisbereich
0,5569 € - 0,2652 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    44.2 mm
  • H
    23.7 mm
  • L
    15.0 mm
  • SW
    31.8 mm
  • Gewindegröße
    1-5/16-12
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M30 x 1.5 HDPE Gelb

10285763

Preisbereich
0,3892 € - 0,3892 €

Lagerbestände
2013 Auf Lager
Merkmale
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    22.0 mm
  • Gewindegröße
    M30 x 1.5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M22 x 1.5 HDPE Gelb

10286883

Preisbereich
0,0804 € - 0,0651 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    28.0 mm
  • H
    20.4 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    15.0 mm
  • Gewindegröße
    M22 x 1.5
O-Ring-Gewindestopfen Metrische Gewinde M12 x 1.5 HDPE Gelb

10286869

Preisbereich
0,0474 € - 0,0474 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • D
    17.0 mm
  • H
    19.2 mm
  • L
    12.0 mm
  • SW
    10.0 mm
  • Gewindegröße
    M12 x 1.5