Durch das O-Ring Spleiß-Set wird der Bedarf an vielen einzelnen O-Ringen verringert. Besteht aus einem Maßband, einem Schneidblock, einer Flasche Kleber, einem Cutter-Messer und einer O-Ring-Rundschnur - erhältlich in verschiedenen Durchmessern. Wird verwendet, um Flüssigkeits- und Gaslecks zu verhindern.Enthalten ein Maßband, einen Schnittunterlage, eine Flasche Klebstoff, ein Cutter-Messer sowie eine Rundschnurdichtung.Geeignet zur Abdichtung maßgeschneiderter Anwendungen und um Leckagen oder Flüssigkeiten zu verhindern.Zur Verwendung in verschiedenen Hydraulik-, Pneumatik- und Flüssigkeitskraftsystemen, sowie in der Automobil-, Fertigungs- oder Öl- und Gasindustrie. Material: NBR Farbe: Schwarz Seriennummer: SR6153, SRV0072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Typ | L | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,2384 € - 3,5904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.118 in
3.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 5,0266 € - 5,5757 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,0413 € - 3,3792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.067 in
1.7 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 79,2721 € - 88,0723 € | 11 Auf Lager |
|
Cord Splicing Kit
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 4,936 € - 4,936 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.236 in
6.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 1,5489 € - 1,721 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
8.596 ft
2.62 m
|
||
| 3,0413 € - 3,3792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.177 in
4.50 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.315 in
8.0 mm
|
O-Ring Cord
|
7.874 ft
2.4 m
|
|||
| 3,0413 € - 3,3792 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.139 in
3.53 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,2384 € - 3,5904 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.079 in
2.0 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
| 3,9284 € - 4,3789 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.157 in
4.00 mm
|
O-Ring Cord
|
6.562 ft
2.0 m
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.