Menü Suche

Durchführung zum Einrasten 27.1 mm 0.902 in 0.4-1.0 mm PA Schwarz

Offene Standard Kabeldurchführungen schützen Drähte, Kabel und Schläuche vor scharfen und unbehandelten Kanten. Sie bieten eine glatte, isolierte Durchgangsöffnung. Durch das geteilte Design kann die Durchführung in Bohrungen montiert werden, in welchen bereits ein Kabelbündel befestigt ist. Das einfache, zum Eindrücken konzipierte Design ermöglichen ein Einrasten in gängige Plattenstärken. Hergestellt aus widerstandsfähigem, hitzestabilisiertem und flammhemmendem, UL94 V2 gelistetem Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10021262

Alte Essentra-Artikelnummer:

PGSA-2327A

920 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 4999 0,221 €
5000 - 9999 0,2027 €
10000 + 0,1929 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

44,20 €

200 x 0,221 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchführungstyp Offen
Farbe Black
Maximaler Kabelbündeldurchmesser 22.9 mm
Hauptmaterial Hitzestabilisiertes Nylon 6/6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E320906
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns