Menü Suche

Durchführung zum Einrasten Offen 3.0 mm 0.500 in PA

Offene Durchführungen mit geteiltem Design lassen sich leicht in gängige Plattenstärken einrasten. Durch das offene Design kann die Durchführung in Bohrungen montiert werden, in welchen bereits ein Kabelbündel befestigt ist. Hergestellt aus UL94 V2 gelistetem Material.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10163238

Alte Essentra-Artikelnummer:

PGSC-1319A

13358 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 4999 0,2435 €
5000 - 9999 0,2252 €
10000 + 0,214 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

121,75 €

500 x 0,2435 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Offen/geschlossen Offen
Besondere Merkmale Einfach einzudrückendes Design
Flanschstärke 1.0 mm
Kopfdurchmesser 21.8 mm
Maximale Plattenstärke 3.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
UL/CSA-Bezeichnung UL E320906
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns