Menü Suche

Kabeltülle 6.4 mm 14.4 mm 2.5 mm

Die Klapptülle bietet Schutz vor Abrieb für Kabel, die durch Metallplatten mit scharfen Kanten geführt werden. Dieses Teil erfüllt die Anforderungen der NAS1368-Norm.
Artikelnr:

GFA-N4B

347 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,9081 €
500 + 0,8173 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

90,81 €

100 x 0,9081 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Besondere Merkmale Mindest- und maximale Plattenstärke nach NAS-Standard
Typ Flip Grommet
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 9.5 mm
Höhe unter Lippe 7.5 mm
Gesamtdurchmesser 14.4 mm
Gesamthöhe 10.7 mm
Plattenstärke 2.5 mm
Hauptmaterial Polyamid
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen für das Militär NAS1368-N4B
Preis/Stück inkl. MwSt 1.0898 EUR
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns