Menü Suche

Kabeltülle 10.0 mm 15.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

Bietet Schutz vor Abrieb für Kabel, die durch Metallplatten mit scharfen Kanten geführt werden.
Artikelnr:

042100169928

407 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 499 0,753 €
500 - 999 0,5775 €
1000 + 0,4642 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

75,30 €

100 x 0,753 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Thermoplastisches Elastomer
Typ Schnell-Einpassungstülle
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 15.0 mm
Innendurchmesser 10.0 mm
Gesamtdurchmesser 20.0 mm
Gesamthöhe 9.0 mm
Plattenstärke 4.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns