Menü Suche

Tülle 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

This Quick Fit Grommet provides protection against abrasion for wires passing through metal panels with sharp edges. Its snap-in design allows for quick and easy installation. Black and made from PVC. Ersetzt Artikel mit Nr.: 42070169907
Artikelnr:

20019198

3280 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 999 0,6121 €
1000 + 0,4919 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

306,05 €

500 x 0,6121 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Black
Hauptmaterial Polyvinylchlorid
Typ Schnell-Einpassungstülle
Korpusdurchmesser 13.5 mm
Korpuslänge 9.7 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 10.0 mm
Innendurchmesser 7.0 mm
Gesamtdurchmesser 13.5 mm
Gesamthöhe 9.7 mm
Plattenstärke 5.9 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns