Menü Suche

Offene Kabeltüllen ‒ Schnelleinbautüllen

Auf Lager

Schnelleinbautüllen haben eine abgeschrägte Kante, die eine schnellere Installation ermöglicht, da nur von einer Seite Druck ausgeübt werden muss, um sie in einer Platte zu befestigen. Ideal, wenn der Zugang zur anderen Seite der Platte eingeschränkt ist.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
53 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kompatibler Bohrungsdurchmesser Innendurchmesser Plattenstärke Kaufen
0,3261 € - 0,3551 € 2998 Auf Lager
16.0 mm
12.0 mm
1.5 mm
1,0932 € - 1,0932 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
28.0 mm
24.0 mm
1.5 mm
0,6549 € - 0,6549 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
26.0 mm
22.0 mm
3.0 mm
0,1088 € - 0,2347 € 4000 Auf Lager
14.0 mm
10.0 mm
1.5 mm
0,1975 € - 0,4178 € 7211 Auf Lager
22.0 mm
18.0 mm
1.5 mm
16211 0,0943 € - 0,1935 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.0 mm
7.0 mm
2.0 mm
0,1258 € - 0,2707 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
18.0 mm
14.0 mm
2.0 mm
0,3316 € - 0,708 € 600 Auf Lager
28.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
0,1088 € - 0,2347 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.0 mm
10.0 mm
3.0 mm
0,1962 € - 0,4178 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.0 mm
18.0 mm
3.0 mm
0,4891 € - 0,4891 € 28364 Auf Lager
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
0,5803 € - 0,9423 € 5347 Auf Lager
15.0 mm
11.0 mm
4.0 mm
0,4919 € - 0,6121 € 7780 Auf Lager
10.0 mm
7.0 mm
5.9 mm
  • von 3
Schnellmontage-Tülle 12.0 mm 16.0 mm 19.5 mm 1.5 mm

QFG-16204

Preisbereich
0,3551 € - 0,3261 €

Lagerbestände
2998 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    16.0 mm
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 31.5 mm 1.5 mm

QFG-16209

Preisbereich
1,0932 € - 1,0932 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
Schnellmontage-Tülle 22.0 mm 26.0 mm 29.5 mm 3.0 mm

QFG-16228

Preisbereich
0,6549 € - 0,6549 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    26.0 mm
  • Innendurchmesser
    22.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 1.5 mm

16203

Preisbereich
0,2347 € - 0,1088 €

Lagerbestände
4000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 22.0 mm 1.5 mm

16207

Preisbereich
0,4178 € - 0,1975 €

Lagerbestände
7211 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Schnellmontage-Tülle 7.0 mm 11.0 mm 2.0 mm

16211

Preisbereich
0,1935 € - 0,0943 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    11.0 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Schnellmontage-Tülle 14.0 mm 18.0 mm 2.0 mm

16215

Preisbereich
0,2707 € - 0,1258 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    18.0 mm
  • Innendurchmesser
    14.0 mm
Schnellmontage-Tülle 24.0 mm 28.0 mm 2.0 mm

16219

Preisbereich
0,708 € - 0,3316 €

Lagerbestände
600 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    28.0 mm
  • Innendurchmesser
    24.0 mm
Schnellmontage-Tülle 10.0 mm 14.0 mm 3.0 mm

16223

Preisbereich
0,2347 € - 0,1088 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    14.0 mm
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
Schnellmontage-Tülle 18.0 mm 22.0 mm 3.0 mm

16227

Preisbereich
0,4178 € - 0,1962 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    22.0 mm
  • Innendurchmesser
    18.0 mm
Kabeltülle 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

042070169928

Preisbereich
0,4891 € - 0,4891 €

Lagerbestände
28364 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Thermoplastisches Elastomer
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Kompatibler Bohrungsdurchmesser
    10.0 mm
  • Innendurchmesser
    7.0 mm
Tülle 11.0 mm 11.0 mm 20.0 mm 4.0 mm

20019204

Preisbereich
0,9423 € - 0,5803 €

Lagerbestände
5347 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Korpusdurchmesser
    14.0 mm
  • Korpuslänge
    1.6 mm
Tülle 7.0 mm 10.0 mm 13.5 mm 5.9 mm

20019198

Preisbereich
0,6121 € - 0,4919 €

Lagerbestände
7780 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Black
  • Hauptmaterial
    Polyvinylchlorid
  • Typ
    Schnell-Einpassungstülle
  • Korpusdurchmesser
    13.5 mm
  • Korpuslänge
    9.7 mm