Menü Suche

Offene Linearkugellager

In Produktion

Diese offenen Linearkugellager kommen in Linearantriebssystemen zum Einsatz und sind konzipiert, um eine gleichmäßige und präzise Bewegung entlang einer Linearachse zu bieten, was genaue Positionierung und Bewegungskontrolle ermöglicht. Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelumläufen in einem Käfig. Diese Kugeln sind in direktem Kontakt mit der Linearwelle, einer runden Führungsschiene, an der die Kugellager entlanggleiten, was niedrige Reibung und hohe Tragfähigkeit bietet.

Sie kommen üblicherweise mit einer Wellenstützschiene zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C. Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.

  • Sie bestehen aus einem Gehäuse mit einer Reihe von 4–6 runden Kugelkreisen in einem Käfig.
  • Kommen üblicherweise mit einer Wellenstützschiene zum Einsatz.
  • Temperaturbeständig von -20 C bis +80 C.
  • Ideal zur Verwendung bei Anwendungen wie Automobilausrüstung, Stanzpressen und Druckmaschinen.
Material: Edelstahl, Stahl Seriennummer: SRL1710, SRL1707

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
12 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit l2 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l3 l1 d3 w1 Kaufen
44,7637 € - 63,9527 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
77.6
50.0
75.0
2.65
100.0
72.0
21.0
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
35,5327 € - 50,7551 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
12,18 € - 17,4029 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
24.9
16.0
26.0
1.30
36.0
24.9
10.0
14,049 € - 20,0715 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
31.5
20.0
32.0
1.60
45.0
30.3
10.0
7,9123 € - 11,2974 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.3
18,597 € - 26,5717 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
23,3424 € - 33,3522 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
52.1
30.0
47.0
1.85
68.0
44.5
12.5
62,9454 € - 89,9221 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
101.7
60.0
90.0
3.15
125.0
86.5
27.2
33,2276 € - 47,4739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
60.6
40.0
62.0
2.15
80.0
59.0
16.8
19,7081 € - 28,1604 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
22.9
12.0
22.0
1.30
32.0
21.0
7.5
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
44.1
25.0
40.0
1.85
58.0
37.5
12.5
Offenes Linearkugellager 50.0 75.0 100.0 Stahl

20155896

Preisbereich
63,9527 € - 44,7637 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3
    72.0
  • l2
    77.6
Offenes Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Edelstahl

20157364


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Offenes Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Edelstahl

20157371

Preisbereich
50,7551 € - 35,5327 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Offenes Linearkugellager 16.0 26.0 36.0 Stahl

20155568

Preisbereich
17,4029 € - 12,18 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3
    24.9
  • l2
    24.9
Offenes Linearkugellager 20.0 32.0 45.0 Stahl

20155650

Preisbereich
20,0715 € - 14,049 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3
    30.3
  • l2
    31.5
Offenes Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Stahl

20155469

Preisbereich
11,2974 € - 7,9123 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Offenes Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Stahl

20155759

Preisbereich
26,5717 € - 18,597 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1
Offenes Linearkugellager 30.0 47.0 68.0 Stahl

20155797

Preisbereich
33,3522 € - 23,3424 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    68.0
  • d3
    44.5
  • l2
    52.1
Offenes Linearkugellager 60.0 90.0 125.0 Stahl

20155957

Preisbereich
89,9221 € - 62,9454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    60.0
  • d2 tol. h6
    90.0
  • l1
    125.0
  • d3
    86.5
  • l2
    101.7
Offenes Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Stahl

20155834

Preisbereich
47,4739 € - 33,2276 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3
    59.0
  • l2
    60.6
Offenes Linearkugellager 12.0 22.0 32.0 Edelstahl

20157357

Preisbereich
28,1604 € - 19,7081 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3
    21.0
  • l2
    22.9
Offenes Linearkugellager 25.0 40.0 58.0 Edelstahl

20157388


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3
    37.5
  • l2
    44.1