Menü Suche

Linearkugellager 40.0 62.0 80.0 Stahl

Offene Superball-Linearkugellager werden für Bewegung mit hoher Präzision und einen reibungslosen Antrieb in anspruchsvollen Anwendungen eingesetzt. Sie haben eine dreimal höhere Tragfähigkeit und eine 27-mal längere Lebensdauer als herkömmliche Linearlager. Sie haben eine offene Konstruktion, wodurch sie zusammen mit Wellenstützschienen zum Einsatz kommen können.
Artikelnr:

20157210

6 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 69,38 €
10 - 19 62,44 €
20 - 49 58,97 €
50 - 99 55,50 €
100 + 48,57 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

69,38 €

1 x 69,38 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 80.0
l2 60.4
l3 2.20
Dyn. load C max. N 5900.0
w1 19.5
Static load C0 max. N 6700.0
Gewicht g 300.0
Material Stahl
Zolltarifnummer 8482800090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns