One-Touch-Befestigungen mit Drehriegelverschluss sind ideal für Anwendungen, die schnelle und wiederholte Änderungen bei Werkzeugen oder Positionierung erfordern, mit nur einem einzigen Handgriff. Sie sind strapazierfähig und bieten eine sichere und robuste Befestigungslösung.
Sie bestehen aus einem Gehäuse, einer Feder und einer Zunge. Die Feder hält die Zunge an ihrem Platz und wenn der Hebel um 45º bewegt wird, dreht sie sich um einen Schwenkpunkt, um die Verriegelung einrasten zu lassen oder zu lösen. Die Zunge löst sich, wenn der Riegel wieder zurückgedreht wird, wodurch das Objekt einfach entfernt werden kann.
Sie kommen weithin in einer Vielzahl von Industrieanwendungen zum Einsatz, darunter im Automobilsektor, in der Luft- und Raumfahrt und bei medizinischer Ausrüstung. Sie sind temperaturbeständig bis zu 130 C und können für Anwendungen wie Antriebsriemen oder Maschinenabdeckungen verwendet werden.
Material: EdelstahlFarbe: Material Entflammbarkeitsklasse:
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | d1 -0.04|-0.08 | d2 tol. H9 | d3 | Typ | Für einfache Plattenstärke | m1 | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,3275 € - 65,77 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
48,42 € - 64,56 € | 5 Auf Lager |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
54,705 € - 72,94 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
35,8725 € - 47,83 € | 4 Auf Lager |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
49,3275 € - 65,77 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
34,9725 € - 46,63 € | 8 Auf Lager |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
48,42 € - 64,56 € | 7 Auf Lager |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
Low Height
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
46,635 € - 62,18 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
44,85 € - 59,80 € | 12 Auf Lager |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
35,8725 € - 47,83 € | 3 Auf Lager |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
58,2975 € - 77,73 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
58,2975 € - 77,73 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
23.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
12-20
|
M3 x 0.5
|
||
46,635 € - 62,18 € | 2 Auf Lager |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
Low Height - Hex Key
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
46,635 € - 62,18 € | 6 Auf Lager |
15.5
|
5.0
|
14.0
|
25.0
|
T-Handle Grip
|
6-10
|
M2 x 0.4
|
||
46,635 € - 62,18 € | 2 Auf Lager |
17.0
|
8.0
|
18.0
|
34.0
|
T-Handle Grip
|
6-14
|
M3 x 0.5
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.