Menü Suche

Ovale Rohreinsätze - Mehrzweckstopfen

Auf Lager

Ovale Mehrzweckrohreinsätze sind ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild des Endprodukts keine Priorität ist. Sie können eng anliegend in ovale Rohre, Pfosten oder Stangen eingepasst werden und tragen dazu bei, Verunreinigungen zu verhindern, und bieten gleichzeitig Sicherheit und einen sauberen Abschluss bei scharfen Kanten an frisch geschnittenen Rohren.

Ein praktisches und kosteneffektives Sortiment mit dünnwandigen Optionen und einer Vielzahl an Größen, das alle wesentlichen Anforderungen an Schutz durch Rohreinsätze erfüllt.

Einfache Montage durch Eindrücken per Hand oder mit einem Holzhammer, was für einen schnellen und effizienten Installationsprozess sorgt. Sie können bei Maschinenfertigung oder jeder beliebigen Anwendung verwendet werden, wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind.

  • Ideal, wenn das ästhetische Erscheinungsbild keine Priorität ist.
  • Können eng anliegend in ovale Rohre eingepasst werden, verhindern Verunreinigungen und bieten Sicherheit.
  • Kommen im Maschinenbau oder wenn Konstruktionsrohre erforderlich sind zum Einsatz.
Material: PE-LD
Farbe: Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
4 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit B A H h Maximale Wandstärke Minimum Wall Thickness Kaufen
0,0474 € - 0,0738 € 2250 Auf Lager
20.0 mm
40.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0687 € - 0,1069 € 1250 Auf Lager
25.0 mm
50.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,0316 € - 0,0316 € 5000 Auf Lager
10.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
2.0 mm
0,0317 € - 0,0494 € 2400 Auf Lager
15.0 mm
30.0 mm
12.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
Oval Rohreinsatz 40.0 mm 12.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20592578

Preisbereich
0,0738 € - 0,0474 €

Lagerbestände
2250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    40.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 50.0 mm 12.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20592585

Preisbereich
0,1069 € - 0,0687 €

Lagerbestände
1250 Auf Lager
Merkmale
  • A
    50.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Oval Rohreinsatz 20.0 mm 10.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20592554

Preisbereich
0,0316 € - 0,0316 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Oval Rohreinsatz 30.0 mm 12.0 mm Schwarz LDPE - PIR

20592561

Preisbereich
0,0494 € - 0,0317 €

Lagerbestände
2400 Auf Lager
Merkmale
  • A
    30.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm