Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,918 € - 0,918 € | 420 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,8304 € - 1,8304 € | 846 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,918 € - 0,918 € | 2000 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1539 € - 3,1539 € | 424 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,3432 € - 3,3432 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6335 € - 2,6966 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,1855 € - 3,1855 € | 1499 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1539 € - 3,1539 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,1224 € - 3,1224 € | 500 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,1475 € - 1,1475 € | 2553 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
10161760 | 0,7842 € - 0,7842 € | 5615 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
|
0,7842 € - 0,7842 € | 8867 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
1,6896 € - 1,6896 € | 1433 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | 7878 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0924 € - 3,0924 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,2001 € - 3,2001 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
0,918 € - 0,918 € | 468 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,7741 € - 1,7741 € | 1167 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7842 € - 0,7842 € | 2991 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.