Die Vinylbeschichtung bietet eine dauerhaftere Lösung zum Schutz der Kabel vor Schwingungen und Beschädigungen. Der Bereich der Schraubbefestigung ist nicht beschichtet, damit eine sichere Befestigung gewährleistet ist. Erhältlich in 14 Größen für unterschiedliche Bündeldurchmesser.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Verstellbarkeit | Farbe | Bohrungsdurchmesser | Kompatibler Maximal-Kabeldurchmesser | Gesamtbreite | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,7696 € - 0,7696 € | 2867 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,1261 € - 3,1261 € | 379 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,2654 € - 3,2654 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,5844 € - 2,6463 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,6618 € - 2,7237 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
0,7793 € - 0,7793 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
2,9868 € - 2,9868 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,0515 € - 1,0515 € | 1000 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
||
1,4094 € - 1,4094 € | 5500 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,6581 € - 1,6581 € | 938 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,7696 € - 0,7696 € | 7878 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
3,0348 € - 3,0348 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,1404 € - 3,1404 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,3737 € - 3,3737 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
2,5999 € - 2,6618 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.626 in
41.3 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
3,0487 € - 3,0487 € | 496 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
3,0023 € - 3,0023 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
NM-8-F8 | 3,3118 € - 3,3118 € | 500 Auf Lager |
Feststehend
|
Grün
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0,9009 € - 0,9009 € | 468 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
1,741 € - 1,741 € | 1167 Auf Lager |
Feststehend
|
Black
|
0.205 in
5.2 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.