Menü Suche

Kabelschelle P-Ausführung Schraube 12.7 mm 10.3 mm Stahl Schwarz

Dieser P-Clip wird in anspruchsvollen Anwendungen zum Schutz und zur Sicherung von Kabeln, Drähten, Schläuchen und Kabelbäumen verwendet. Er hat ein Gummipolster für einen sicheren Halt, elektrische Isolierung und Vibrationsdämpfung. Er wird mit Schrauben der Größe 3/8.M10 befestigt, ist schwarz und besteht aus Stahl.
Artikelnr:

SPNW-8

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 0,8843 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

88,43 €

100 x 0,8843 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Beschichtung Zink, galvanisiert, Neopren-Dämpfer
Farbe Black
Hauptmaterial Kaltgewalzter Stahl:Neopren-Gummi
Befestigungsmethode Schraube
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.7 mm
Betriebstemperaturbereich -60 - 95 °C
Gesamtbreite 19.1 mm
Zolltarifnummer 7318190090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns