HTTP Status 400 – Bad Request

Menü Suche

Padlock-Plomben

Auf Lager

Padlock Seals are designed to secure goods during transit, providing clear signs of tampering or breach for added peace of mind. The seal can only be removed using wire cutters (sold separately).

Unsere Plomben für Vorhängeschlösser werden verwendet, um Waren während des Transports zu sichern, und liefern den Nachweis für Manipulationen oder Beschädigungen, damit Sie sich während des Transports keine Sorgen machen müssen.

  • Die Plombe kann nur mit einer Drahtschere (separat erhältlich) entfernt werden.
  • Kostengünstige und sichere Einweg-Alternative zu herkömmlichen Vorhängeschlössern.
Material: , Polypropylen Farbe: Weiß, Blau, Grün, Rot Seriennummer: SRH0015, SRH0013, SRH0014

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Image
Type 1
Image
Type 2
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
9 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Farbe C D A B E Typ Kaufen
20085322 1,534 € - 1,7045 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,0907 € - 0,1008 € 9755 Auf Lager
Blau
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
1,2273 € - 1,3636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Weiß
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,1743 € - 0,1937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,1743 € - 0,1937 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Blau
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,117 € - 0,13 € 12617 Auf Lager
Rot
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
20085315 1,2273 € - 1,3636 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Grün
43.0 mm
1.2 mm
68.0 mm
40.0 mm
6.9 mm
2
0,294 € - 0,3267 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Rot
25.0 mm
1.2 mm
66.0 mm
39.0 mm
5.0 mm
1
0,1124 € - 0,1249 € 7615 Auf Lager
Grün
21.0 mm
1.2 mm
62.0 mm
39.5 mm
4.0 mm
2
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Blau

20085322

Preisbereich
1,7045 € - 1,534 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Blau

20085261

Preisbereich
0,1008 € - 0,0907 €

Lagerbestände
9755 Auf Lager
Merkmale
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Weiß

20085339

Preisbereich
1,3636 € - 1,2273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Grün

20086930

Preisbereich
0,1937 € - 0,1743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Blau

20086923

Preisbereich
0,1937 € - 0,1743 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Rot

20085285

Preisbereich
0,13 € - 0,117 €

Lagerbestände
12617 Auf Lager
Merkmale
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
PadLock 40.0 mm 6.9 mm PP Grün

20085315

Preisbereich
1,3636 € - 1,2273 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    68.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • C
    43.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    6.9 mm
PadLock 39.0 mm 5.0 mm PP Rot

20086947

Preisbereich
0,3267 € - 0,294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • A
    66.0 mm
  • B
    39.0 mm
  • C
    25.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    5.0 mm
PadLock 39.5 mm 4.8 mm PP Grün

20085278

Preisbereich
0,1249 € - 0,1124 €

Lagerbestände
7615 Auf Lager
Merkmale
  • A
    62.0 mm
  • B
    39.5 mm
  • C
    21.0 mm
  • D
    1.2 mm
  • E
    4.0 mm
HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request

HTTP Status 400 – Bad Request