Menü Suche

Ansatzschraube Sechskant 20.0 M16 40.0 22.0 Stahl, schwarz

Diese Passschraube mit Innensechskant verfügt über eine zylindrische Schulter, die den Kopf vom Gewindeteil der Schraube trennt. Sie kann einfach mit einem Inbusschlüssel oder Sechskantschlüssel angezogen oder gelöst werden. Hergestellt aus geschwärztem Stahl, leicht magnetisch, robust und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20220778

15 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 10,65 €
100 - 199 9,59 €
200 - 499 8,52 €
500 - 999 7,46 €
1000 + 6,39 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

10,65 €

1 x 10,65 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. f9 20.0
d2 M16
D3 30.0
H1 14.0
l1_025 40.0
l2 22.0
A/F 10.0
Material Stahl, schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns