Menü Suche

Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 12.0 9.5 Edelstahl 303

Diese Passschraube mit Innensechskant verfügt über eine zylindrische Schulter, die den Kopf vom Gewindeteil der Schraube trennt. Sie kann einfach mit einem Inbusschlüssel oder Sechskantschlüssel angezogen oder gelöst werden. Hergestellt aus austenitischem Stahl, der äußerst korrosionsbeständig und robust ist.
Artikelnr:

20220952

564 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 4,44 €
100 - 199 4,00 €
200 - 499 3,55 €
500 - 999 3,11 €
1000 + 2,66 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,44 €

1 x 4,44 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1_025 12.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns