Menü Suche

Ansatzschraube Sechskant 16.0 M12 70.0 18.0 Edelstahl 303

Diese Passschraube mit Innensechskant verfügt über eine zylindrische Schulter, die den Kopf vom Gewindeteil der Schraube trennt. Sie kann einfach mit einem Inbusschlüssel oder Sechskantschlüssel angezogen oder gelöst werden. Hergestellt aus austenitischem Stahl, der äußerst korrosionsbeständig und robust ist.
Artikelnr:

20229634

10 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Delivery & returns
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 18,12 €
100 - 199 16,31 €
200 - 499 14,50 €
500 - 999 12,68 €
1000 + 10,87 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

18,12 €

1 x 18,12 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. f9 16.0
d2 M12
D3 24.0
H1 11.0
l1_025 70.0
l2 18.0
A/F 8.0
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns