Menü Suche

Passschrauben – extrem niedriger Kopf

Auf Lager

Dieses Sortiment an Passschrauben verfügt über eine Zylinderkopfform mit Innensechskant. Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben. Schrauben mit Innensechskant eignen sich optimal für eine präzise Montage und sind ideal bei engen Platzverhältnissen.

Sie sind aus austenitischem Edelstahl gefertigt, der gute Korrosionsbeständigkeit und maschinelle Bearbeitbarkeit bietet. Das Material ist eine beliebte Wahl für Anwendungen im Bauwesen und in der Automobilindustrie. Diese Schrauben sind geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.

  • Die Kopfhöhen dieser Schrauben mit sehr niedrigem Profil betragen nur etwa ein Drittel der Kopfhöhen normaler Passschrauben.
  • Verfügen über einen Innensechskant, was ideal für die Präzisionsmontage und bei Platzeinschränkungen ist.
  • Geeignet für pharmazeutische und andere Anwendungen.
Material: Geschwärzter Edelstahl 316, 316 Edelstahl, Edelstahl 303 Seriennummer: SRP0134.B4, SRP0134.A4, SR36650

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
168 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit d2 d1+0|-0.025 h1 l1 005 00 Material l2 A/F Kaufen
7,6631 € - 10,9443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
3.5
25.0
Edelstahl 303
16.0
6.0
4,3196 € - 6,1679 € 100 Auf Lager
M5
6.0
1.7
40.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
7,6631 € - 10,9443 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M10
12.0
3.5
40.0
Edelstahl 303
16.0
6.0
3,3851 € - 4,8388 € 84 Auf Lager
M6
8.0
2.0
6.0
Edelstahl 303
11.0
4.0
4,3196 € - 6,1679 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
1.7
20.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
4,6311 € - 6,6144 € 60 Auf Lager
M6
8.0
2.0
20.0
Edelstahl 303
11.0
4.0
4,1015 € - 5,8564 € 139 Auf Lager
M6
8.0
2.0
10.0
Edelstahl 303
11.0
4.0
2,3155 € - 3,3124 € 3143 Auf Lager
M4
5.0
1.3
4.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
2,3155 € - 3,3124 € 110 Auf Lager
M3
4.0
1.3
10.0
Edelstahl 303
4.0
2.0
2,6271 € - 3,7589 € 360 Auf Lager
M4
5.0
1.3
16.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
3,4785 € - 4,9634 € 145 Auf Lager
M5
6.0
1.7
8.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
2,409 € - 3,437 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
8.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
2,274 € - 3,2501 € 176 Auf Lager
M3
4.0
1.3
6.0
Edelstahl 303
4.0
2.0
2,3155 € - 3,3124 € 69 Auf Lager
M4
5.0
1.3
5.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
3,8731 € - 5,5345 € 57 Auf Lager
M5
6.0
1.7
10.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
3,032 € - 4,33 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
20.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
2,814 € - 4,0081 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M5
6.0
1.7
5.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
2,4921 € - 3,572 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
M4
5.0
1.3
12.0
Edelstahl 303
5.0
2.5
2,814 € - 4,0081 € 3 Auf Lager
M5
6.0
1.7
6.0
Edelstahl 303
6.0
3.0
3,5097 € - 5,0153 € 147 Auf Lager
M6
8.0
2.0
8.0
Edelstahl 303
11.0
4.0
  • von 9
Ansatzschraube M10 12.0 25.0 Edelstahl 303

20144920

Preisbereich
10,9443 € - 7,6631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    25.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M5 6.0 40.0 Edelstahl 303

20145507

Preisbereich
6,1679 € - 4,3196 €

Lagerbestände
100 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M10 12.0 40.0 Edelstahl 303

20144944

Preisbereich
10,9443 € - 7,6631 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    12.0
  • l1 005 00
    40.0
  • d2
    M10
  • d3
    20.0
  • l2
    16.0
Ansatzschraube M6 8.0 6.0 Edelstahl 303

20142827

Preisbereich
4,8388 € - 3,3851 €

Lagerbestände
84 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M5 6.0 20.0 Edelstahl 303

20142810

Preisbereich
6,1679 € - 4,3196 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M6 8.0 20.0 Edelstahl 303

20142865

Preisbereich
6,6144 € - 4,6311 €

Lagerbestände
60 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M6 8.0 10.0 Edelstahl 303

20142841

Preisbereich
5,8564 € - 4,1015 €

Lagerbestände
139 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0
Ansatzschraube M4 5.0 4.0 Edelstahl 303

20142667

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
3143 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    4.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M3 4.0 10.0 Edelstahl 303

20142650

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
110 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 16.0 Edelstahl 303

20142728

Preisbereich
3,7589 € - 2,6271 €

Lagerbestände
360 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    16.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M5 6.0 8.0 Edelstahl 303

20142773

Preisbereich
4,9634 € - 3,4785 €

Lagerbestände
145 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M4 5.0 8.0 Edelstahl 303

20142698

Preisbereich
3,437 € - 2,409 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M3 4.0 6.0 Edelstahl 303

20142636

Preisbereich
3,2501 € - 2,274 €

Lagerbestände
176 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    4.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M3
  • d3
    6.0
  • l2
    4.0
Ansatzschraube M4 5.0 5.0 Edelstahl 303

20142674

Preisbereich
3,3124 € - 2,3155 €

Lagerbestände
69 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M5 6.0 10.0 Edelstahl 303

20142780

Preisbereich
5,5345 € - 3,8731 €

Lagerbestände
57 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    10.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M4 5.0 20.0 Edelstahl 303

20142735

Preisbereich
4,33 € - 3,032 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    20.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M5 6.0 5.0 Edelstahl 303

20142759

Preisbereich
4,0081 € - 2,814 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    5.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M4 5.0 12.0 Edelstahl 303

20142711

Preisbereich
3,572 € - 2,4921 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    5.0
  • l1 005 00
    12.0
  • d2
    M4
  • d3
    9.0
  • l2
    5.0
Ansatzschraube M5 6.0 6.0 Edelstahl 303

20142766

Preisbereich
4,0081 € - 2,814 €

Lagerbestände
3 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    6.0
  • l1 005 00
    6.0
  • d2
    M5
  • d3
    10.0
  • l2
    6.0
Ansatzschraube M6 8.0 8.0 Edelstahl 303

20142834

Preisbereich
5,0153 € - 3,5097 €

Lagerbestände
147 Auf Lager
Merkmale
  • d1+0|-0.025
    8.0
  • l1 005 00
    8.0
  • d2
    M6
  • d3
    13.0
  • l2
    11.0