Menü Suche

Ansatzschraube Flachkopf M5 16.0 7.0 Edelstahl 303

Diese Passschraube mit Flachkopf hat einen zylindrischen Schaft mit einem flachen Kopf an einem Ende und einer Schulter am anderen Ende. Sie ist geeignet für Anwendungen mit einem niedrigen Profil und ist stark und korrosionsbeständig, wird jedoch nicht für raue Umgebungen empfohlen. Sie ist mithilfe eines Schlitzschraubendrehers einfach zu installieren. Aus A2 Edelstahl gefertigt.
Artikelnr:

20223298

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 3,38 €
100 - 249 3,04 €
250 - 749 2,70 €
750 + 2,37 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

3,38 €

1 x 3,38 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M5
l1 16.0
d2 tol. H9 7.0
D3 11.0
l2 7.0
H1 2.7
w1 1.2
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns