Menü Suche

Ansatzschraube Sechskant 24.0 M20 50.0 27.0 Stahl, schwarz

Diese Passschraube mit Innensechskant verfügt über eine zylindrische Schulter, die den Kopf vom Gewindeteil der Schraube trennt. Sie kann einfach mit einem Inbusschlüssel oder Sechskantschlüssel angezogen oder gelöst werden. Hergestellt aus geschwärztem Stahl, leicht magnetisch, robust und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20220884

18 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 23,39 €
100 - 199 21,05 €
200 - 499 18,71 €
500 - 999 16,37 €
1000 + 14,03 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

23,39 €

1 x 23,39 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 tol. f9 24.0
d2 M20
D3 36.0
H1 16.0
l1 025 50.0
l2 27.0
A/F 12.0
Material Stahl, schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns