Menü Suche

Ansatzschraube Sechskant 6.0 M5 70.0 9.5 Stahl, schwarz

Diese Passschraube mit Innensechskant verfügt über eine zylindrische Schulter, die den Kopf vom Gewindeteil der Schraube trennt. Sie kann einfach mit einem Inbusschlüssel oder Sechskantschlüssel angezogen oder gelöst werden. Hergestellt aus geschwärztem Stahl, leicht magnetisch, robust und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20226244

142 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 2,71 €
100 - 199 2,44 €
200 - 499 2,17 €
500 - 999 1,90 €
1000 + 1,63 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

2,71 €

1 x 2,71 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol. f9 6.0
d2 M5
D3 10.0
H1 4.5
l1 025 70.0
l2 9.5
A/F 3.0
Material Stahl, schwarz

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns