Menü Suche

Ansatzschraube M10 20.0 mm Edelstahl

Diese Passschraube hat ein Teilgewinde und einen aufgesteckten Rändelkopf für eine einfache Montage entweder per Hand oder mit einem Inbusschlüssel. Aus Stahl
Artikelnr:

1505071

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 1,872 €
5 + 1,6848 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

1,87 €

1 x 1,872 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 12.0 mm
d2 M10
D3 18.0 mm
l1 20.0 mm
l2 16.0 mm
l3 8.0 mm
A/F 6.0 mm
Kopftyp Gerändelt mit Schulterkopf
Schraubenart Rändelschraube
Material Edelstahl
Farbe Grau
Oberfläche Matt

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns