Menü Suche

Ansatzschraube Mit Schlitz M10 12.0 12.0 Edelstahl

Diese Passschraube mit Schlitz ist eine Befestigung mit zylindrischem Kopf und einem Schaft mit Gewinde. Sie ist mithilfe eines Schlitzschraubendrehers einfach zu installieren. Hergestellt aus 416 Edelstahl, der robuster und stärker ist als 303 Edelstahl. Sie ist leicht magnetisch, aber weniger korrosionsbeständig als ihre Alternativen.
Artikelnr:

20221843

18 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 99 7,22 €
100 - 199 6,50 €
200 - 499 5,78 €
500 - 999 5,05 €
1000 + 4,33 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,22 €

1 x 7,22 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
d1 12.0
l1 12.0
d2 M10
D3 20.0
l2 16.0
H1 8.0
h2 2.4
w1 2.5
Antriebstyp Mit Schlitz
Material Edelstahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns