Menü Suche

Passstifte - Standard

Auf Lager

Passstifte oder Stangen sind industrielle Befestigungen, die häufig für eine Vielzahl von Anwendungen und Betätigungstypen verwendet werden. Diese Stifte können verwendet werden, um zwei oder mehr Elemente miteinander zu verbinden. Sie werden üblicherweise als strukturelle Verstärkungen für den Möbelbau und andere Anwendungen verwendet. Weitere Materialoptionen auf Anfrage.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
32 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Stiftdurchmesser Gesamtlänge Kaufen
0,038 € - 0,0469 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
3.2 mm
0,0422 € - 0,0422 € 16998 Auf Lager
1.2 mm
12.7 mm
0,1229 € - 0,1229 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.2 mm
31.8 mm
0,0472 € - 0,0583 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
7.9 mm
3.2 mm
2000 Auf Lager
7.9 mm
12.7 mm
0,0387 € - 0,0478 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
6.4 mm
0,065 € - 0,0803 € 7998 Auf Lager
3.2 mm
3.2 mm
0,0462 € - 0,0462 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
9.5 mm
0,0614 € - 0,0614 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
2.4 mm
4.8 mm
0,0472 € - 0,0582 € 10998 Auf Lager
4.7 mm
15.9 mm
0,0689 € - 0,0689 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.0 mm
0,0564 € - 0,0564 € 894 Auf Lager
4.7 mm
12.7 mm
0,1573 € - 0,1573 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
11.1 mm
6.4 mm
0,0636 € - 0,0785 € 3998 Auf Lager
2.4 mm
9.5 mm
0,0454 € - 0,0454 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
6.4 mm
6.4 mm
10363973 0,0636 € - 0,0785 € 11996 Auf Lager
3.2 mm
9.5 mm
0,0448 € - 0,0553 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.3 mm
12.7 mm
0,0414 € - 0,0414 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.2 mm
9.5 mm
0,0606 € - 0,0749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.3 mm
7.9 mm
0,0422 € - 0,0422 € 27000 Auf Lager
1.6 mm
9.5 mm
  • von 2
Stift 3.2 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363782

Preisbereich
0,0469 € - 0,038 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363812

Preisbereich
0,0422 € - 0,0422 €

Lagerbestände
16998 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 31.8 mm (L) 6.2 mm (OD) Acetal

10364062

Preisbereich
0,1229 € - 0,1229 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.2 mm
  • Gesamtlänge
    31.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364130

Preisbereich
0,0583 € - 0,0472 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 7.9 mm (OD) Acetal

10364161


Lagerbestände
2000 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    7.9 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363799

Preisbereich
0,0478 € - 0,0387 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 3.2 mm M5 (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363935

Preisbereich
0,0803 € - 0,065 €

Lagerbestände
7998 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    3.2 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364109

Preisbereich
0,0462 € - 0,0462 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 4.8 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363874

Preisbereich
0,0614 € - 0,0614 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    4.8 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 15.9 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364031

Preisbereich
0,0582 € - 0,0472 €

Lagerbestände
10998 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtlänge
    15.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.0 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364086

Preisbereich
0,0689 € - 0,0689 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    6.0 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 4.7 mm (OD) Acetal

10364024

Preisbereich
0,0564 € - 0,0564 €

Lagerbestände
894 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    4.7 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 11.1 mm (OD) Acetal

10364208

Preisbereich
0,1573 € - 0,1573 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    11.1 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 2.4 mm (OD) Acetal

10363904

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
3998 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    2.4 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 6.4 mm (L) 6.4 mm (OD) Acetal

10364093

Preisbereich
0,0454 € - 0,0454 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    6.4 mm
  • Gesamtlänge
    6.4 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 3.2 mm (OD) Acetal

10363973

Preisbereich
0,0785 € - 0,0636 €

Lagerbestände
11996 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    3.2 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 12.7 mm (L) 5.3 mm (OD) Acetal

10364055

Preisbereich
0,0553 € - 0,0448 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    5.3 mm
  • Gesamtlänge
    12.7 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.2 mm (OD) Acetal

10363805

Preisbereich
0,0414 € - 0,0414 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.2 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 7.9 mm (L) 9.3 mm (OD) Acetal

10364192

Preisbereich
0,0749 € - 0,0606 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    9.3 mm
  • Gesamtlänge
    7.9 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790
Stift 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Acetal

10363843

Preisbereich
0,0422 € - 0,0422 €

Lagerbestände
27000 Auf Lager
Merkmale
  • Stiftdurchmesser
    1.6 mm
  • Gesamtlänge
    9.5 mm
  • Farbe
    Natur
  • Hauptmaterial
    Acetal
  • Zolltarifnummer
    3926909790