Menü Suche

Pendelelement

In Produktion

Pendelelemente werden in linearen Klemmvorgängen auf den Kolbenkopf geschraubt. Der Kolben drückt nach vorne bis das Pendelelement das Werkstück sicher hält. Diese Komponenten sind für ein schnelles Klemmen mit Größenvariationen und langen Öffnungs- und Schließbewegungen konzipiert.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
48 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kopfstärke Gewindegröße Kopfhöhe Gewindelänge Kaufen
53,8183 € - 53,8183 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
52,6796 € - 52,6796 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
35.0 mm
46,2926 € - 46,2926 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
54,5512 € - 54,5512 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
50,1012 € - 50,1012 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
M16
1.5 mm
50.0 mm
45,7953 € - 45,7953 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
52,5749 € - 52,5749 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
5.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
51,3053 € - 51,3053 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
13.5 mm
12.0 mm
46,7245 € - 46,7245 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
13.5 mm
40.0 mm
55,3496 € - 55,3496 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M4
4.1 mm
12.0 mm
53,3471 € - 53,3471 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M4
17.1 mm
25.0 mm
49,4076 € - 49,4076 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M5
14.7 mm
25.0 mm
52,2739 € - 52,2739 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
25.0 mm
46,6198 € - 46,6198 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
9.5 mm
M12
1.5 mm
50.0 mm
54,224 € - 54,224 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
25.0 mm
53,0199 € - 53,0199 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
13.5 mm
M16
1.5 mm
35.0 mm
44,3556 € - 44,3556 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
4.1 mm
M6
9.5 mm
12.0 mm
53,3209 € - 53,3209 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
17.1 mm
M6
9.5 mm
25.0 mm
52,143 € - 52,143 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
14.7 mm
M6
9.5 mm
40.0 mm
45,5858 € - 45,5858 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.5 mm
M8
13.5 mm
25.0 mm
  • von 3
Pendelelement 9.5 mm (T) 12.0 mm (L) M12 Stahl

1504983

Preisbereich
53,8183 € - 53,8183 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

1504987

Preisbereich
52,6796 € - 52,6796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

1504991

Preisbereich
46,2926 € - 46,2926 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 25.0 mm (L) M16 Stahl

1504995

Preisbereich
54,5512 € - 54,5512 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

1504999

Preisbereich
50,1012 € - 50,1012 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505003

Preisbereich
45,7953 € - 45,7953 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 5.7 mm (T) 16.0 mm (L) M6 Stahl

1505007

Preisbereich
52,5749 € - 52,5749 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505011

Preisbereich
51,3053 € - 51,3053 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M8 Stahl

1505015

Preisbereich
46,7245 € - 46,7245 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M4 Stahl

1505019

Preisbereich
55,3496 € - 55,3496 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    4.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 35.0 mm (L) M4 Stahl

1505023

Preisbereich
53,3471 € - 53,3471 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M4
  • Kopfhöhe
    17.1 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 50.0 mm (L) M5 Stahl

1505027

Preisbereich
49,4076 € - 49,4076 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M5
  • Kopfhöhe
    14.7 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 25.0 mm (L) M12 Stahl

1504984

Preisbereich
52,2739 € - 52,2739 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 9.5 mm (T) 40.0 mm (L) M12 Stahl

1504988

Preisbereich
46,6198 € - 46,6198 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M12
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    50.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 12.0 mm (L) M16 Stahl

1504992

Preisbereich
54,224 € - 54,224 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 13.5 mm (T) 40.0 mm (L) M16 Stahl

1504996

Preisbereich
53,0199 € - 53,0199 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M16
  • Kopfhöhe
    1.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    35.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 4.1 mm (T) 12.0 mm (L) M6 Stahl

1505000

Preisbereich
44,3556 € - 44,3556 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    12.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 17.1 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505004

Preisbereich
53,3209 € - 53,3209 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 14.7 mm (T) 25.0 mm (L) M6 Stahl

1505008

Preisbereich
52,143 € - 52,143 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M6
  • Kopfhöhe
    9.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    6.0 mm
  • Gewindelänge
    40.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl
Pendelelement 1.5 mm (T) 25.0 mm (L) M8 Stahl

1505012

Preisbereich
45,5858 € - 45,5858 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Gewindegröße
    M8
  • Kopfhöhe
    13.5 mm
  • Kopf-Schlüsselweite
    8.5 mm
  • Gewindelänge
    25.0 mm
  • Kopfmaterial
    Stahl