Pendelelemente werden in linearen Klemmvorgängen auf den Kolbenkopf geschraubt. Der Kolben drückt nach vorne bis das Pendelelement das Werkstück sicher hält. Diese Komponenten sind für ein schnelles Klemmen mit Größenvariationen und langen Öffnungs- und Schließbewegungen konzipiert.
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | Kopfstärke | Gewindegröße | Kopfhöhe | Gewindelänge | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46,8254 € - 46,8254 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.374 in
9.5 mm
|
M12
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
55,8944 € - 55,8944 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.531 in
13.5 mm
|
M16
|
0.059 in
1.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
45,9052 € - 45,9052 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.224 in
5.7 mm
|
M6
|
0.374 in
9.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
54,9075 € - 54,9075 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.579 in
14.7 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
53,3738 € - 53,3738 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M8
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
48,7726 € - 48,7726 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.161 in
4.1 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
54,9742 € - 54,9742 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M4
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
56,2012 € - 56,2012 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.059 in
1.5 mm
|
M5
|
0.224 in
5.7 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Auf unserer Website treten derzeit Probleme beim Laden von Seiten auf. Wenn Sie auf Schwierigkeiten stoßen, wenden Sie sich bitte direkt an unser Kundenserviceteam unter 01/364 9330 oder senden Sie uns eine E-Mail an sales@essentracomponents.at. Unser Team hilft Ihnen gerne direkt weiter. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.