Diese Pitbull-Spannklemmen werden verwendet, um Werkstücke sicher festzuhalten. Sie verwenden eine Spanntechnologie, bei der die Greifkraft der Klemme mit der Anpassungsfähigkeit und Flexibilität eines Schraubstocks kombiniert wird.
Sie haben eine niedrige Griffhöhe und kraftschlüssige, abwärts gerichtete Kraft. Die stumpfe Werkzeugstahlkante hinterlässt weniger Spuren auf Bauteilen, während die Schneidrand-Version für aggressivere maschinelle Bearbeitung in das Material schneidet.
Sie ermöglichen eine schnelle und einfache Spannung ohne zusätzliche Werkzeuge oder übermäßige Kraft. Temperaturbeständig von -30 C bis +80 C. Geeignet für Metallbau, Holzbearbeitung oder Fertigungsanwendungen.
Material: Stahl, Messing Seriennummer: SR12031, SR12032
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | l1 | Klemmentyp | h3 | h2 | d1 | h1 | s1 | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94,875 € - 111,6134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 102,6108 € - 120,7198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 102,6108 € - 120,7198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.1
|
|
8.6
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 107,5638 € - 126,5451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 107,5638 € - 126,5451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.16
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.43
|
1.5
|
||
| 94,875 € - 111,6134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
|
5.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 107,5638 € - 126,5451 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
10.2
|
|
18.0
|
6.4
|
M10
|
11.4
|
1.3
|
||
| 99,5892 € - 117,1583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 83,6815 € - 98,447 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 94,1482 € - 110,762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.2
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.3
|
1.9
|
||
| 102,6108 € - 120,7198 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
5.1
|
|
9.9
|
2.6
|
M4
|
4.8
|
0.4
|
||
| 99,5892 € - 117,1583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
|
11.2
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
| 94,1482 € - 110,762 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
15.24
|
|
19.6
|
9.5
|
M12
|
16.26
|
4.5
|
||
| 94,875 € - 111,6134 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
3.8
|
|
6.6
|
1.9
|
M2.5
|
3.6
|
0.2
|
||
| 99,5892 € - 117,1583 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
7.6
|
|
14.5
|
3.8
|
M6
|
7.1
|
0.6
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.