These Pitbull Wear Plates are compact, sturdy metal plates that fit between the Pitbull Clamp and its holding fixture. They serve as a protective barrier, preventing the clamp from directly contacting and harming the part.
It also protects the pieces from deformation. It is suited for lightweight or soft metal fixtures that require complete clamp motion and holding forces at maximum pressure. It extends the service life of clamps, significantly decreasing wear and tear on critical equipment and lowering maintenance requirements.
It can tolerate temperatures between -30 C and +80C. Widely utilised in metalworking, industrial machinery, and manufacturing.
Material: Aluminium Seriennummer: SR12031
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | Schraubengewindegröße | Qty/pack | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|
| 18,4101 € - 23,0101 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M6
|
6.0
|
||
| 6,7493 € - 8,4315 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M12
|
2.0
|
||
| 12,4915 € - 15,6169 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M10
|
4.0
|
||
| 23,062 € - 28,8249 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M4
|
8.0
|
||
| 22,4078 € - 28,0046 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
M2.5
|
8.0
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.