Menü Suche

AnchorLock 6.0 mm (T) 24.0 mm (L) PC Grün

AnchorLock ist aufgrund seiner flexiblen Drahtlänge für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet. Manipulationssicher durch Seriennummern auf Innen- und Außenteilen. Passt durch enge Aussparungen. Anbringen durch Festziehen des Drahts und Einklicken des Sicherungsgehäuses in die richtige Position.
Artikelnr:

1222190

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0672 €
5000 + 0,0604 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

67,20 €

1000 x 0,0672 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metric
SKU-Attribute
Korpusmaterial Polycarbonat
Farbe Grün
Schließmechanismus Polystyren mit hoher Stoßfestigkeit mit 3 Pfeil-Sets
Entfernbarkeit Schneidwerkzeug erforderlich
Typ AnchorLock
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns