Menü Suche

ClickLock 6.5 mm (T) 20.0 mm (L) Polycarbonat Grün

ClickLock ist aus PC gegossen und hat zwei Sätze von Verriegelungspfeilen. Der Dichtungsmechanismus kann eingesehen und überprüft werden. Keine Zange zum Einrasten erforderlich. Wird mit abgeschnittener Drahtlänge geliefert.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20122263

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222220

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
2500 - 12499 0,0584 €
12500 + 0,0526 €
Verpackungseinheit (VPE): 2500

Bestelleinheit: VPE 2500

Gesamtpreis:

146,00 €

2500 x 0,0584 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
L 150.0 mm
A 20.0 mm
B 15.0 mm
T 6.5 mm
Korpusmaterial Polycarbonat
Farbe Grün
Schließmechanismus Polycarbonate Insert with 2 Sets of Arrows
Entfernbarkeit Cutting tool required
Typ ClickLock
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns