Menü Suche

CrimpLock 5.0 mm (T) 21.0 mm (L) ABS Blau

CrimpLock ist zum Versiegeln von Zählern und Sicherheitsboxen bestimmt. Wird mit einer Crimpzange versiegelt. Eine Endlosrolle ist separat erhältlich und erleichtert die Handhabung.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20122287

Alte Essentra-Artikelnummer:

1222225

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,0584 €
5000 + 0,0526 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

58,40 €

1000 x 0,0584 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
WD 1.7 mm
L 260.0 m
A 21.0 mm
B 14.0 mm
T 5.0 mm
Korpusmaterial Lebensmitteltaugliches ABS-Harz
Farbe Blau
Schließmechanismus ABS Resin Body
Entfernbarkeit Cutting tool required
Typ CrimpLock
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns