Menü Suche

Blindniete 4.1 mm 6.0 mm 9.0 mm Nylon; PC Grau

Blindnieten sind nützlich, wenn nur eine Installation nur von einer Seite aus erreichbar ist. Sie bestehen aus grauem Polycarbonat und Nylon und bieten eine starke, leichte Verbindung mit guten thermischen und elektrischen Isoliereigenschaften.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10338049

Alte Essentra-Artikelnummer:

1283998

23000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2069 €
10000 + 0,1914 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

206,90 €

1000 x 0,2069 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenstärkenbereich 6.0 - 9.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.1 mm
Ankerlänge 12.7 mm
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 1.8 mm
Nietentyp Pop-Niete
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Grau
Material Nylon; PC
Hauptmaterial Nylon 6; Polycarbonat

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns