Menü Suche

Blindniete 6.4 mm 4.0 mm 6.0 mm Nylon; Acetal Schwarz

Die Blindniete ist eine präzisionsgeformte Vollkunststoffniete, die zur Befestigung von Kunststoff auf Kunststoff, Kunststoff auf Metall und Kunststoff auf Glasfaser verwendet wird. Diese Nieten sind nicht leitend und nicht korrosiv. Der Körper der Niete ist aus schlagzäh modifiziertem Nylon und der Stift aus Acetal geformt. Das dreibeinige Design hält die Platten sicher an ihrem Platz und verhindert ein Herausziehen. Die Niete wird von beiden Seiten der Baugruppe mit Standard-Nietwerkzeugen eingesetzt. Wenn der Stift durch den Körper gezogen wird, zieht er die Platten zusammen. Nach dem Setzen bricht der Stift gleichmäßig mit dem Kopf ab und hinterlässt ein ansprechendes Aussehen.
Artikelnr:

61BR250157236

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,6209 €
1000 - 4999 0,2957 €
5000 - 9999 0,2528 €
10000 + 0,2224 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

62,09 €

100 x 0,6209 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenstärkenbereich 4.0 - 6.0 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 6.4 mm
Ankerlänge 17.8 mm
Kopfdurchmesser 16.8 mm
Kopfhöhe 2.5 mm
Nietentyp Pop-Niete
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Black
Material Nylon; Acetal
Hauptmaterial Nylon; Acetal

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns