Menü Suche

Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Weiß

Blindnieten sind nützlich, wenn nur eine Installation nur von einer Seite aus erreichbar ist. Sie bestehen aus weißem Polycarbonat und Nylon und bieten eine starke, leichte Verbindung mit guten thermischen und elektrischen Isoliereigenschaften.
Artikelnr:

CR40-1-2

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,2418 €
1000 + 0,2362 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

24,18 €

100 x 0,2418 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatibler Plattenstärkenbereich 1.0 - 3.5 mm
Kompatibler Bohrungsdurchmesser 4.1 mm
Ankerlänge 6.4 mm
Kopfdurchmesser 8.0 mm
Kopfhöhe 1.8 mm
Nietentyp Pop-Niete
Nietenkopfform Flachrund
Nietenbefestigungsausführung Einschub
Farbe Weiß
Material Nylon; PC
Hauptmaterial Nylon 6; Polycarbonat

Produkt CR40-1-2 ersetzt:

Blindniete 4.1 mm 1.0 mm 3.5 mm Nylon; PC Weiß
Artikelnr: 171416411322

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns