Pozidrive-Schraubenkappen sind zum Abdecken von Schrauben gedacht und sorgen für einen sauberen Abschluss. Bieten eine feste Abdichtung, die das Eindringen von Staub und Schmutz verhindert. Einfach zu installieren und zu entfernen durch Presspassung.
Material: LDPE Farbe: Schwarz, Schokoladenbraun, Lehmbraun, Ockerbraun, Grau, Weiß, Braun Seriennummer: SR1815
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
| Preisbereich | Verfügbarkeit | D | Position | Farbe | d1 | H | Kaufen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0387 € - 0,0387 € | 3000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Schwarz
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 19000 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Lehmbraun
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|||
| 0,0387 € - 0,0387 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Ockerbraun
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0395 € - 0,0395 € | 74884 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Schokoladenbraun
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0387 € | 6744 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Grau
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0387 € | 18000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Ockerbraun
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | 14671 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Weiß
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0398 € | 2484 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Weiß
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0387 € | 1000 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Braun
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 0,0499 € - 0,0499 € | 11763 Auf Lager |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Grau
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0473 € - 0,0473 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.512 in
13.0 mm
|
no. 3
|
Schwarz
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0387 € - 0,0387 € | 22103 Auf Lager |
0.472 in
12.0 mm
|
no. 2
|
Braun
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.