Menü Suche

Preisschildklammer ‒ Verbindungsstücke

Auf Lager

Verbindungsstücke für Preisschildklammern werden mit anderen Point of Purchase-Komponenten verwendet, um Verkaufsmaterialien zu präsentieren. Diese Verbindungsstücke sind in flexibler oder fixer Stangenausführung in verschiedenen Größen für Ihre Anwendung erhältlich.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
3 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Typ Länge Kaufen
0,0729 € - 0,1135 € 5000 Auf Lager
Component
50.0 mm
0,294 € - 0,4574 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Component
100.0 mm
0,0373 € - 0,0415 € 7324 Auf Lager
Component
15.0 mm
Preisschildklammer Kleiner Stab 50.0 mm PS Transparent

497017

Preisbereich
0,1135 € - 0,0729 €

Lagerbestände
5000 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Typ
    Component
  • Länge
    50.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.5557 GBP
Preisschildklammer Großer Stab 100.0 mm PS Transparent

497018

Preisbereich
0,4574 € - 0,294 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polystyren
  • Typ
    Component
  • Länge
    100.0 mm
Preisschildklammer Gelenkverbinder 15.0 mm POM Transparent

497016

Preisbereich
0,0415 € - 0,0373 €

Lagerbestände
7324 Auf Lager
Merkmale
  • Farbe
    Clear
  • Hauptmaterial
    Polyacetal
  • Typ
    Component
  • Länge
    15.0 mm
  • Preis/Stück inkl. MwSt
    0.1318 GBP