Menü Suche

Preisschildklammer 25.0 mm 23.0 mm PS;POM Transparent

Pop Clip Pre-Assembled used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install or remove. Clips into application and contains a rod connector. Made from PS;POM material.
Artikelnr:

1475949

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
8 - 79 3,5147 €
80 - 399 2,5105 €
400 + 2,2594 €
Verpackungseinheit (VPE): 80

Bestelleinheit: VPE 8

Gesamtpreis:

28,12 €

8 x 3,5147 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Butterfly Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Nicht im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Clip
Stab inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Butterfly Clip
Länge Unterteil 25.0 mm
Verbinderlänge 60.0 mm
Kopflänge 25.0 mm
Kopfbreite 23.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns