Menü Suche

Preisschildklammer 40.0 mm 80.0 mm PS;POM Transparent

Dieser POP-Clip kann verwendet werden, um Tickets und kleine Schilder in Einzelhandelgeschäften oder Verkaufsstellen aufzuhängen. Wird in die Anwendung eingebunden und enthält einen Stabverbinder.
Artikelnr:

497026

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
8 - 79 3,4027 €
80 - 399 2,4305 €
400 + 2,1874 €
Verpackungseinheit (VPE): 80

Bestelleinheit: VPE 8

Gesamtpreis:

27,22 €

8 x 3,4027 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Large Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Clip
Stab inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Large Clip
Länge Unterteil 58.0 mm
Kopflänge 40.0 mm
Kopfbreite 80.0 mm
Länge zwischen Clips 50.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns