Menü Suche

Preisschildklammer 31.0 mm 50.0 mm PS;POM Transparent

Dieser POP-Clip kann verwendet werden, um Tickets und kleine Schilder in Einzelhandelgeschäften oder Verkaufsstellen aufzuhängen. Wird in die Anwendung eingebunden und enthält einen Stabverbinder.
Artikelnr:

497030

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 124 2,5976 €
125 - 624 1,8554 €
625 + 1,6698 €
Verpackungseinheit (VPE): 125

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

64,94 €

25 x 2,5976 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Large Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Kartenhalter
Stab inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Large Clip
Länge Unterteil 58.0 mm
Kopflänge 31.0 mm
Kopfbreite 50.0 mm
Länge zwischen Clips 50.0 mm

Produkt 497030 ersetzt:

Preisschildklammer Kartenhalter 50.0 mm Acryl Transparent
Artikelnr: 492745

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns