Menü Suche

Preisschildklammer 27.0 mm 27.0 mm PS;POM Transparent

This POP clip can be used to hold up tickets and small signs within the retail or point of sale industries. Clips into application and does not contain a rod connector.
Artikelnr:

497033

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
20 - 199 2,3346 €
200 - 999 1,6676 €
1000 + 1,5008 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 20

Gesamtpreis:

46,69 €

20 x 2,3346 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Large Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Kartenhalter
Stab inbegriffen Nicht im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Large Clip
Länge Unterteil 58.0 mm
Kopflänge 27.0 mm
Kopfbreite 27.0 mm

Produkt 497033 ersetzt:

Preisschildklammer Clip 58.0 mm 26.0 mm Acryl Transparent
Artikelnr: 492746

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns