Menü Suche

Preisschildklammer 27.0 mm 27.0 mm PS;POM Transparent

Dieser POP-Clip kann verwendet werden, um Tickets und kleine Schilder in Einzelhandelgeschäften oder Verkaufsstellen aufzuhängen. Wird in die Anwendung eingebunden und enthält einen Stabverbinder.
Artikelnr:

497035

99 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 3,3551 €
100 - 499 2,3965 €
500 + 2,1568 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

33,55 €

10 x 3,3551 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Large Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Kartenhalter
Stab inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Large Clip
Länge Unterteil 58.0 mm
Kopflänge 27.0 mm
Kopfbreite 27.0 mm
Länge zwischen Clips 100.0 mm
Preis/Stück inkl. MwSt 1.3357 EUR

Produkt 497035 ersetzt:

Preisschildklammer Kartenhalter 100.0 mm Acryl Transparent
Artikelnr: 464732

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns