Menü Suche

Preisschildklammer 40.0 mm 80.0 mm PS;POM Transparent

Dieser POP-Clip kann verwendet werden, um Tickets und kleine Schilder in Einzelhandelgeschäften oder Verkaufsstellen aufzuhängen. Wird in die Anwendung eingebunden und enthält einen Stabverbinder.
Artikelnr:

497051

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 99 0,6909 €
100 - 499 0,4935 €
500 + 0,4441 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

6,91 €

10 x 0,6909 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Small Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Clip
Stab inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Small Clip
Länge Unterteil 38.5 mm
Kopflänge 40.0 mm
Kopfbreite 80.0 mm
Länge zwischen Clips 100.0 mm

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns