Menü Suche

Preisschildklammer 27.0 mm 27.0 mm PS;POM Transparent

Dieser POP-Clip kann verwendet werden, um Tickets und kleine Schilder in Einzelhandelgeschäften oder Verkaufsstellen aufzuhängen. Wird in die Anwendung eingebunden und enthält einen Stabverbinder.
Artikelnr:

497056

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
18 - 179 1,9403 €
180 - 899 1,3859 €
900 + 1,2473 €
Verpackungseinheit (VPE): 180

Bestelleinheit: VPE 18

Gesamtpreis:

34,93 €

18 x 1,9403 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Ausführung Unterteil Small Clip
Farbe Clear
Verbindungsstück inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Hauptmaterial Polystyren;Polyacetal
Kopfausführung Kartenhalter
Stab inbegriffen Im Lieferumfang enthalten
Clip-Ausführung Small Clip
Länge Unterteil 38.5 mm
Kopflänge 27.0 mm
Kopfbreite 27.0 mm
Länge zwischen Clips 50.0 mm

Produkt 497056 ersetzt:

Preisschildklammer 50.0 mm Clip Acryl Transparent
Artikelnr: 492737

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns